Languette de détrompage - BC 53,6 BS U22 GY 7045 - 2202270

Boîtier fermé, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits BC
  • Conforme à la norme DIN EN 43880
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas de une à neuf unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé ou au mur
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2202270
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626028644
Numéro du tarif douanier 85472000

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire