Elektronikgehäuse - ME 12,5 OT-MSTBO BUGY - 2202243

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: blaugrau, Breite: 12,5 mm, Höhe: 38,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202243
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626023830
Zolltarifnummer 85472000