Componenti della custodia per l'elettronica - UM-ALU 4-100,5 FRONT 235 AP - 2202101

Moduli ad incastro, Piastra frontale, colore: alluminio, larghezza: 101,8 mm, lunghezza: 135 mm, altezza: 2 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti UM-ALU
  • Profilato in alluminio
  • Disponibili nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabili singolarmente in via opzionale
  • Disponibili nelle larghezze da 75 mm e da 105 mm
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • Protezione EMC

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2202101
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356987684
Peso per pezzo (confezione esclusa) 129.400 GRM
Numero tariffa doganale 76061191
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback