Composants de boîtier électronique - ME PLC 40 CT20 GY7035 VPE1 - 2202052

Support pour connectique, entièrement monté avec FKCN 2x 10 pôles, flasque et levier de déverrouillage ; cache d'insertion incl. ; embase adaptée : 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME PLC
  • Montage sans outil
  • Disponible dans une largeur de 40 mm
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé

Données commerciales

Code de commande 2202052
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356980357
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire