Elektronikgehäuse - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Aufbaugehäuse, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 73 mm, Länge: 1000 mm, Höhe: 24 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19mm

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • Strangprofil aus PVC (UM-BASIC) oder aus PA (UM-PRO)
  • Verfügbar in individuellen Längen
  • Verfügbar in den Baubreiten 72 mm, 108 mm und 122 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2202035
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626005461
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 0.000 GRM
Zolltarifnummer 39169010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback