Elektronikgehäuse - ME-IO 18,8 B/FE 3/9U TBUS 7035 - 2201963

Einbaugehäuse, Länge: 113,3 mm, Unterteil, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 18,9 mm, Höhe: 57,7 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME-IO
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 18,8 mm
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Push-in-Frontanschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder
  • Im Gehäuseteil integrierter Funktionserdkontakt

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201963
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 34 (NTK-2014)
GTIN 4046356946469
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 40.740 GRM
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback