Custodie per elettronica - ME-IO 18,8 B/FE 9/9U TBUS 7035 - 2201960

, lunghezza: 113,3 mm,Moduli vuoti, Basi, collegamento trasversale: Connettori bus, colore: grigio chiaro, larghezza: 18,9 mm, altezza: 57,7 mm, n. poli connettore trasversale: 5

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME-IO
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 18,8 mm
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Connessione frontale push-in
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus montabile su guide di supporto
  • Contatto di terra funzionale integrato nella custodia

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2201960
Pezzi/conf. 10 Stk
Quantità di ordinazione minima 10 Stk
Pagina catalogo Pagina 34 (NTK-2014)
GTIN 4046356946438
Peso per pezzo (confezione esclusa) 38.230 GRM
Numero tariffa doganale 85389099
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback