Tragschienen-Busverbinder - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 2201937

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Tragschienen-Busverbinder, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 125 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201937
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356939911