Elektronikgehäuse - ME 12,5 UTG BK - 2201690

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, Unterteil, Farbe: schwarz, Breite: 12,5 mm, Höhe: 114,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201690
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356893299
Zolltarifnummer 85472000