Elektronikgehäuse - ME MAX 45 G 3-U1 KMGY - 2201683

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 45 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201683
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356906142
Zolltarifnummer 85389099