Boîtier électronique - ME MAX 17,5 F/SF-PL.TRANS - 2201648

Aucune photo disponible

Boîtier fermé, coloris: transparent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME MAX
  • Montage facile
  • Disponible dans des pas compris entre 6,2 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé ainsi qu'avec système de connecteurs d'alimentation

Données commerciales

Code de commande 2201648
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356871754
Numéro du tarif douanier 85389099

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire