Steckkartenblock - SKBI 31 - 2201519

19" Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 31, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201519
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 776 (C-1-2013)
GTIN 4017918053260
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 158.700 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback