Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-78X103,8 KEYPAD 001 - 2201418

Kein Bild verfügbar

Elektronikgehäuse

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie HC-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 100 mm ... 1000 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 53,5 mm ... 161 mm
  • Schutzart bis IP65
  • Nutzbar als Handheld- und Wandgehäuse
  • Optional EMV-Dichtungen erhältlich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201418
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356802215
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8.600 GRM
Zolltarifnummer 85340011
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback