Elektronikgehäuse - MKDSO 2,5/ 4-R GN TS 1,4 - 2201384

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201384
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626066981
Zolltarifnummer 85369010