Boîtier électronique - ME MAX 90 2-2 KMGY VPE1 - 2201338

Boîtier complet, longueur: 99 mm, avec fentes d'aération, connexion transversale: Connecteur sur profilé, coloris: gris clair, largeur: 90 mm, hauteur: 114,5 mm, nombre de pôles connecteur transversal: 5

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME MAX
  • Montage facile
  • Disponible dans des pas compris entre 6,2 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus à monter sur profilé ainsi qu'avec système de connecteurs d'alimentation
  • Connecteur bus pour profilé en option
  • Raccordement enfichable avec raccordement vissé, à ressort ou autodénudant
  • Face avant étendue pour connecteurs mâles multipolaires ou éléments de commande et de réglage
  • Surface de CI étendue pour les boîtiers de dimensions compactes
  • Ecran insérable facile à modifier et à repérer
  • Échange simple de module sans interruption de la chaîne de contacts
  • Contact de terre en option
  • Couvercle transparent pivotant
  • Techniques de raccordement fixe ou par enfichage combinables jusqu'à trois niveaux de connexions, dans différents pas

Données commerciales

Code de commande 2201338
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356767132
Numéro du tarif douanier 85389099

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire