Montagematerial - HC-ALU 6-161 MOUNT 150 GY - 2201332

Kein Bild verfügbar

Einbaugehäuse

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • EMV-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201332
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356789134
Zolltarifnummer 85389099