Elektronikklemme - FKDSO 2,5/ 4-R GN BD: S34-62 - 2201306

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 630 V, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 60 °

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201306
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356870344
Zolltarifnummer 85369010