Elektronikgehäuse - MSTBO 2,5/ 4-G1R RD3031 - 2201295

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Grundgehäuse für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Polzahlen 2 bis 4
  • Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201295
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356770019
Zolltarifnummer 85366930