Boîtier électronique - MKDSO 2,5/ 4-R RD3031 - 2201289

Bloc de jonction pour C.I.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction pour C.I. pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Le bloc de jonction pour CI est positionné de façon orthogonale sur le C.I.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2201289
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356769952
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire