Elektronikgehäuse - ME 45 UTG TIGY - 2201259

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, Unterteil, Breite: 45 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201259
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356839754
Zolltarifnummer 85472000