Bloc de jonction pour circuit imprimé - FKDSO 2,5 HV/ 3-L 7,5 GN - 2201134

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 630 V, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague. Article avec sortie de broche latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction à ressort pour C.I. pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • La technologie Push-in permet un raccordement facile.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2201134
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356733809
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire