Leiterplatten-Anschlussklemme - FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - 2201128

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten. Artikel mit seitlichem Pinabgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Federkraft-Leiterplattenklemme für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Push-in-Technology ermöglicht einfaches Anschließen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2201128
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356745963
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.170 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)