Componenti della custodia per l'elettronica - UM-ALU 4 AU75 L990 - 2200970

Moduli ad incastro, Parte superiore, colore: alluminio, larghezza: 75 mm, lunghezza: 990 mm, altezza: 43,1 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti UM-ALU
  • Profilato in alluminio
  • Disponibili nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabili singolarmente in via opzionale
  • Disponibili nelle larghezze da 75 mm e da 105 mm
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • Protezione EMC

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2200970
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 745 (C-1-2013)
GTIN 4046356721127
Peso per pezzo (confezione esclusa) 907.000 GRM
Numero tariffa doganale 76042990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback