Elektronikgehäuse-Komponente - UM-ALU 4 AU45 L60 - 2200955

Aufbaugehäuse, Oberteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 45 mm, Länge: 60 mm, Höhe: 28,1 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • EMV-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200955
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 745 (C-1-2013)
GTIN 4046356720984
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 33.500 GRM
Zolltarifnummer 76042990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback