Elektronikgehäuse - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

Aufbaugehäuse, Länge: 42,5 mm, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75 mm, Höhe: 29,4 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie UM-ALU
  • Strangprofil aus Aluminium
  • Verfügbar in den Längen von 42,5 mm ... 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Verfügbar in den Baubreiten 75 mm und 105 mm
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • EMV-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200917
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716505
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 34.100 GRM
Zolltarifnummer 76042990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback