Matériaux de montage - HC-ALU 6 MOUNT 100 GY - 2200911

Pied de montage pour fixation murale des embases HC-UAL

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits HC-ALU
  • Profilé extrudé en aluminium
  • Disponible dans des longueurs comprises entre 100 et 1 000 mm, longueur personnalisée en option
  • Disponible dans des largeurs comprises entre 53,5 mm et 161 mm
  • Indice de protection jusque IP65
  • Possibilité d'utilisation comme boîtier portatif ou mural
  • Joints CEM disponibles en option

Données commerciales

Code de commande 2200911
Unité de conditionnement 2 Stk
Quantité minimum de commande 2 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 768 (C-1-2013)
GTIN 4046356716871
Poids par pièce (hors emballage) 31.500 GRM
Numéro du tarif douanier 76161000
Pays d'origine HU (Hongrie)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire