Elektronikklemme - FKDSO 2,5/ 2-R GN - 2200873

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 630 V, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 60 °

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Federkraft-Leiterplattenklemme für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Push-in-Technology ermöglicht einfaches Anschließen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200873
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356697743
Zolltarifnummer 85369010