Morsetto elettronico - FKDSO 2,5/ 3-L GN - 2200870

Morsetto per c.s., corrente nominale: 17,5 A, tensione nominale: 320 V, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 60 °

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Morsetto per c.s. a molla per custodia elettronica ME/ME MAX
  • La tecnologia Push-in facilita la connessione
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2200870
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356697712
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback