Boîtier électronique - FKDSO 2,5/ 4-L GN - 2200868

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension nominale: 320 V, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 60 °

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction à ressort pour C.I. pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • La technologie Push-in permet un raccordement facile.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200868
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356697682
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire