Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 GN - 2200856

Bloc de jonction pour C.I.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction pour C.I. pour boîtiers électroniques ME MAX
  • Pas de 7,5 mm
  • Le bloc de jonction pour CI est positionné de façon orthogonale sur le C.I.
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200856
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356701983
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire