Custodie per elettronica - ME 22,5 OT-FKDSO BK - 2200838

Moduli vuoti, Parte superiore, colore: nero, larghezza: 22,5 mm, altezza: 38,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2200838
Pezzi/conf. 10 Stk
Quantità di ordinazione minima 250 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356689793
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12.370 GRM
Numero tariffa doganale 85472000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback