Elektronikgehäuse - ME 45 UT IP30/FE BUS/10+2 KMGY - 2200778

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, Farbe: lichtgrau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200778
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356675659
Zolltarifnummer 85369010