Elektronikgehäuse - ME MAX 22,5 G 3-3 BK - 2200590

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Komplettgehäuse, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: schwarz, Breite: 22,5 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200590
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356628198
Zolltarifnummer 85389099