Elektronikgehäuse - EH 67,5 F-B/ABS GY7035 - 2200519

Einbaugehäuse, Farbe: grau, Breite: 67,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie EH
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 22,5 mm ... 90 mm
  • Brennbarkeitsklasse HB nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200519
Verpackungseinheit 10 Stk
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4046356911108
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 28.060 GRM
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback