Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - 2200482

Abbildung zeigt die graue Variante

Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Grundgehäuse und Stecker für Elektronikgehäuse ME und ME MAX
  • Polzahlen 2 bis 4
  • Raster 5 mm
  • Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
  • Fingerberührsicher
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200482
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356659406
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6.590 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback