Boîtier électronique - EG 45-AG/ABS BK - 2200448

L'illustration montre des variantes du boîtier pour l'électronique, entièrement montées, coloris vert

Capot pour embase, fermé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Montage rapide par encliquetage sur profilé symétrique selon ‍EN 60715
  • Date de fabrication et désignation du matériau et des pièces gravées sur le boîtier (recyclabilité)
  • Boîtiers fonctionnels et adaptés aux exigences industrielles
  • Montage optimal des éléments électroniques grâce aux pas échelonnés de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm et 90 mm
  • Raccordement pratique et convivial des conducteurs via des bornes à vis robustes jusqu'à 2,5 mm², très souple
  • Éléments électroniques protégés contre les contacts accidentels et les salissures (boîtier ‍IP40, blocs de jonction ‍IP20)

Données commerciales

Code de commande 2200448
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356581219
Numéro du tarif douanier 85389099

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire