Connecteur pour C.I. - MSTBO 2,5/ 3-G1L LBGY - 2200376

Embase, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, montage: Soudage, Article avec sortie de broche latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Embase pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Nombre de pôles 2 à 4
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200376
Unité de conditionnement 50 Stk
Quantité minimum de commande 250 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356577045
Poids par pièce (hors emballage) 1.840 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire