Leiterplattensteckverbinder - MSTBO 2,5/ 2-G1L YE - 2200357

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Montage: Löten, Artikel mit seitlichem Pinabgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Grundgehäuse für Elektronikgehäuse ME/ME MAX
  • Polzahlen 2 bis 4
  • Steckrichtung orthogonal zur Leiterplatte
  • Raster 5 mm
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200357
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 250 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4046356576758
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.340 GRM
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback