Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 BK - 2200355

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Leiterplattenklemme für Elektronikgehäuse ME MAX
  • Leiterplattenklemme steht orthogonal auf der Leiterplatte
  • Raster 7,5 mm
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200355
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356566421
Zolltarifnummer 85369010