Embase - MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - 2200252

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Composants en ruban SMD/THT/THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • 2, 3 et 4 pôles
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Pas de 5 mm
  • Embase orthogonale pour processus Through Hole Reflow
  • En polyamide très résistant à la température pour une utilisation lors de processus de soudage sans plomb
  • Livraison standard en bande, en vrac sur option
  • Surface d'aspiration intégrée
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200252
Unité de conditionnement 230 Stk
Quantité minimum de commande 230 Stk
Page catalogue Page 309 (C-1-2013)
GTIN 4046356546188
Poids par pièce (hors emballage) 3.310 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire