Embase - MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - 2200251

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Composants en ruban SMD/THT/THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Pas de 5 mm
  • Enfichage orthogonal au circuit imprimé
  • Embase orthogonale pour processus Through Hole Reflow
  • 2, 3 et 4 pôles
  • Surface d'aspiration intégrée
  • Livraison standard en bande, en vrac sur option
  • En polyamide très résistant à la température pour une utilisation lors de processus de soudage sans plomb
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2200251
Unité de conditionnement 230 Stk
Quantité minimum de commande 230 Stk
Page catalogue Page 308 (C-1-2013)
GTIN 4046356546171
Poids par pièce (hors emballage) 3.180 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire