Elektronikgehäuse-Komponente - BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - 2200072

Installationseinbaugehäuse, Länge: 89,7 mm, mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: schwarz, Breite: 161,6 mm, Höhe: 49 mm, Polzahl Querverbinder: 16

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie BC
  • Normkonform nach DIN EN 43880
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von einer bis neun Teilungseinheiten (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand
  • Optional mit tragschienen-montierbaren Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2200072
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356516020
Zolltarifnummer 85472000