Connecteur de puissance - UHV 50-KH/M10 - 2130318

L'illustration représente une combinaison des versions UHV 50-AS/AS, UHV 50-KH/AS et UHV 50-KH/KH

Bloc de jonction universel à connexion à tige filetée, section : 25 ... 50 mm², AWG : 6 ... 1/0, largeur : 32 mm, coloris : gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Il existe des modèles avec raccordement à cosse ou direct, ainsi que des modèles mixtes associant les deux modes.
  • Les connecteurs de puissance UHV... sont disponibles dans plusieurs variantes.
  • Un large éventail d'accessoires, par exemple la barre pour interconnexion transversale, garantit un câblage clair et convivial des conducteurs jusqu'à 240 mm².

Données commerciales

Code de commande 2130318
Unité de conditionnement 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918053093
Poids par pièce (hors emballage) 156.020 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine IN (Inde)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire