Hochstromverbinder - UHV 25-M8/M8 - 2130208

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS und UHV 25-KH/KH

Hochstromverbinder mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 6 ... 25 mm², AWG: 10 ... 4, Breite: 26 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Zubehör, wie z. B. die Verbindungsschiene zur Querbrückung, gewährleistet eine sichere und komfortable Verdrahtung von Leitern bis 240 mm²
  • Die Hochstromverbinder UHV ... sind in mehreren Varianten erhältlich
  • Ausführungen mit Kabelschuh- oder Direktanschluss sowie die gemischte Ausführung beider Anschlussarten sind lieferbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2130208
Verpackungseinheit 10 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918052980
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 88.770 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback