Hochstromverbinder - UHV 25-AS/AS - 2130004

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS und UHV 25-KH/KH

Hochstromverbinder mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 6 ... 25 mm², AWG: 10 ... 4, Breite: 26 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Umfangreiches Zubehör, wie z. B. die Verbindungsschiene zur Querbrückung, gewährleistet eine sichere und komfortable Verdrahtung von Leitern bis 240 mm²
  • Die Hochstromverbinder UHV ... sind in mehreren Varianten erhältlich
  • Ausführungen mit Kabelschuh- oder Direktanschluss sowie die gemischte Ausführung beider Anschlussarten sind lieferbar

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2130004
Verpackungseinheit 10 Stk
Katalogseite Seite 554 (C-1-2017)
GTIN 4017918052782
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 101.320 GRM
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback