Connecteur pour C.I. - MC 1,5/14-GS-3,81 - 1999275

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 14, pas: 3,81 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1999275
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918976958
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire