Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 5-GS-3,81 - 1998522

Nessuna immagine disponibile

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 5, passo: 3,81 mm, colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1998522
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918965617
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback