Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 4-ST BK BD:29-32 - 1998373

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels in grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1998373
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918964467
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!