Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 4-ST BKCP3,4 BD9-12 - 1998292

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1998292
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918964382
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!