Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,0/ 3-ST-3,5C1,3 R1,3NZX7 - 1998205

Kein Bild verfügbar

Direktsteckverbinder, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1998205
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4017918964047
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.830 GRM
Zolltarifnummer 85366930
Herkunftsland GR (Griechenland)